Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003059502
Hela beställningsnumret: 871951435543900

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 185.8 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003059502 sv_SE pdf 563.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003059502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB