Philips MASTER GLASS LED candles and lusters

Dimbara LED-glaskronljuslampor och -glasklotlampor som uppfyller de högt ställda kraven på ljusupplevelsen

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Classic filament LED-ljuskällor har en klassisk design och kombinerar de välbekanta formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknik och lång livslängd. Den perfekta produkten för att skapa en mysig stämning. MASTER LED-kronljuslampor och -klotlampor kan dimmas till olika lumennivåer och lysa i olika färgtemperaturer. MASTER Glass LED-ljuskällor ger avsevärda energibesparingar, mer än 30 % jämfört med vanliga LED-ljuskällor, och utmärkt ljuskvalitet. Tack vare livslängden på 25 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Energibesparing med 30 % lägre energiförbrukning än vanliga Philips LED-kronljuslampor och -klotlampor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Klassisk design och klassiska former

  • Perfekt passform och ytbehandling av hög kvalitet

Användning

  • Användning i hemmet
  • Hotell och restauranger

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED candles and lusters sv_SE pdf 437.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER GLASS LED candles and lusters
Flera tillgångar - Software Plugins