Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003012282
Hela beställningsnumret: 871951444941100

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003012202 pdf 66.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 172.4 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003012282 sv_SE pdf 563.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003012282_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003012282_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB