Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Produktbeskrivning

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Beställningsnummer: 929003012182
Hela beställningsnumret: 871951444939800

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003012102 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003012182 sv_SE pdf 580.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003012182_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB