Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Den högsta energieffektiva LED-ersättningen för HID HPL/SON-ljuskällor för vägar med MASTER – LED HID SON-T – UE

Produkter

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
929003677132
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
929003677232
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
929003677332
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
929003677432
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
929003677502
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
929003677602

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips MASTER – LED HID SON-T UltraEfficient-ljuskällor är en enkel LED-lösning med högsta effektivitet för att ersätta högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). MASTER – LED HID SON-T UE-lösningar ger ersättning av HID för energieffektivitet och lång livslängd och ger omedelbara besparingar till låga energikostnader. Med rätt storlek och ljusfördelning kan du enkelt använda MASTER – LED HID SON-T UE-ljuskällor i befintliga SON- och SON-T-system, vilket förbättrar ljuskvaliteten med LED genom att ta bort armaturens drivdon för direkt nätarbete och ger ytterligare besparingar.

Fördelar

  • Ytterligare kostnadsbesparingar genom nätkabel

  • >60 % kostnadsbesparingar

Egenskaper

  • Högsta energieffektiva ljuskällor >210 lm/W

  • Lång livslängd på 50 000 timmar

Användning

  • Vägar och gator
  • Parker
  • Stadsmiljöer

Varning och säkerhet

  • Installationen ska alltid utföras av en behörig elektriker eller installatör. Använd installationsguiden för att få instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient sv_SE pdf 314.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 12.2 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Flera tillgångar - Software Plugins