Philips LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Produktbeskrivning

LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003677332
Hela beställningsnumret: 872016937423200

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003677332 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 154.8 kB
Broschyr
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003677332 sv_SE pdf 594.2 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 pdf 296.5 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 563.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003677332_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003677332_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27 ldt 8.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB