Sverige - Svenska

Philips CorePro - LED HID SON-T

Den kostnadseffektiva LED-ersättningen för HID- och SON-ljuskällor för vägbelysning, med MASTER – LED HID SON-T

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Nya Philips CorePro LED HID SON-T-ljuskällor erbjuder en enkel LED-lösning med snabb återbetalningstid för att ersätta urladdningslampor (HID). Den nya generationen ger alla fördelar med att byta från HID till LED: högre energieffektivitet, längre livslängd och omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Ljuskällorna har samma storlek och ljusfördelning som HID-lampor, vilket gör övergången smidig och enkel. Tack vare högeffektiv LED och en unik IP65-design är de även lämpliga för utomhusbruk.

Fördelar

  • Kostnadseffektiva ljuskällor med kort återbetalningstid

  • Låg investeringskostnad

Egenskaper

  • Ljuskällor med hög energieffektivitet

  • Lång livslängd - 25 000 timmar

Användning

  • Vägar och gator
  • Tunnel
  • Parkeringsgarage

Varning och säkerhet

  • Se installationsguiden eller kontakta Signify för kopplingsschemat och ytterligare instruktioner.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro - LED HID SON-T sv_SE pdf 340.6 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro - LED HID SON-T
Flera tillgångar - Visuals
Förpackningsbild
Packaging Image tif 11.3 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro - LED HID SON-T
Flera tillgångar - Software Plugins