Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Produktbeskrivning

CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002484802
Hela beställningsnumret: 871951431625600

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 271.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002484802 sv_SE pdf 840.1 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002484802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002484802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB