Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Produktbeskrivning

CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002484902
Hela beställningsnumret: 871951431627000

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002484902 pdf 68.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 273.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002484902 sv_SE pdf 840.1 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002484902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002484902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV IES 1021 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV ldt 1.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB