Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Produktbeskrivning

CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002485302
Hela beställningsnumret: 871951431635500

Specifikationer

  • Sockel
    E40
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 506.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002485302 sv_SE pdf 789.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002485302_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002485302_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB