Sverige - Svenska

Philips LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Produktbeskrivning

LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003775702
Hela beställningsnumret: 872016929745600

Specifikationer

  • Sockel
    E40
  • Nominell livslängd
    25 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.1 kB
Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003775702 sv_SE pdf 544.4 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 387.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003775702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB