Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Produktbeskrivning
CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 25 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år