Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Produktbeskrivning
CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E40
- Nominell livslängd
- 25 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 3 år