Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Produktbeskrivning
CorePro, LED SON-T, Tubular, Endast elnät, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E40
- Nominell livslängd 25 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år