Philips CoreLine Fastset, vattentät

Philips CoreLine FastSet Waterproof IP44: enkel installation, enastående belysning

Produkter

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
911401803287
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
911401803387
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
911401803487
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
911401803587
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
911401803687
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841185
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
911401841385
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841485

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips CoreLine FastSet är en 1:1 energieffektiv LED-ersättning för konventionell inomhusbelysning och är vattentät med IP44-klassning. Med ljusflöden som är identiska med lysrörsbelysning behöver du inte göra nya belysningsberäkningar för eftermonteringsprojekt – tack vare sin allt-i-ett-design kan du växla mellan färgtemperaturer och ljusflöden i samma armatur så att det passar dina exakta behov. Installationen av dessa IP44-klassade, vattentäta LED-armaturer är dessutom snabb och flexibel med ett urval av enkel genomgående kabel eller kabelingång från sidan eller baksidan av armaturen. Det innebär att CoreLine FastSet IP44-klassade, vattentäta inomhusarmaturer är enkla att montera som en fristående armatur, direkt på väggen eller med hjälp av fästen. Det är också enkelt att ansluta dem till andra CoreLine FastSet-armaturer för att skapa harmoniska ljusrader. Precis som du förväntar dig av Philips är säkerheten inbyggd i varje CoreLine FastSet-armatur. De är inte bara IP44- och IK06-klassade för att skydda mot oavsiktliga stötar, utan de fasta säkerhetsstiften på armaturens kåpa förhindrar även att de faller ut. Interact Ready-tillval finns för smart belysningsstyrning. Med CoreLine FastSet IP44-klassade, vattentäta LED-belysning har du den perfekta lösningen för områden med mycket rörelse, såsom parkeringsgarage, tvättstugor och trapphus.

Fördelar

  • Eftermontering i energieffektiv LED

  • Allt-i-ett: växla mellan två ljusflöden (3 000 lm, 6 000 lm) och två färgtemperaturer (3000K, 4000K) i en armatur

Egenskaper

  • Upp till 140 lm/W

  • Identiska ljusflöden till lysrör 2 400-6 000 lm

Användning

  • Kontor
  • Parkeringsgarage
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Skolor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, vattentät sv_SE pdf 812.2 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Fastset, vattentät
Flera tillgångar - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Fastset, vattentät
Flera tillgångar - Software Plugins