Philips CoreLine FastSet, All-in, 34.5 W, L1160 mm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160

Produktbeskrivning

L1160 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 4800 lm, 34.5 W, 139 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401803287
Hela beställningsnumret: 872016975070899

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 txt 3.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401803287 sv_SE pdf 868.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401803287_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401803287_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 IES
Revit-fil
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips SM155C 48S 830 840 WIA TW3 PI5 L1160 911401803287 pdf 603.0 kB