Sverige - Svenska

Philips CoreLine FastSet, All-in, 43.5 W, 25.5 W, L1440 mm, 3700 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440

Produktbeskrivning

L1440 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 145 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 1-fas, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 911401803687
Hela beställningsnumret: 872016975074699

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401803687 sv_SE pdf 329.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401803687_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401803687_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 IES
Revit-fil
Revit file - 911401803687 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips SM155C 37 60S 830 840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 pdf 698.5 kB