Sverige - Svenska

Philips CoreLine FastSet

CoreLine FastSet med utanpåliggande montage: enkel installation, utmärkt belysning

Produkter

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841185

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine FastSet IP44 är en 1:1 energieffektiv LED-ersättning för konventionella utanpåliggande inomhusarmaturer. Med ljusflöden som är identiska till lysrörsbelysning behöver du inte göra nya belysningsberäkningar för eftermonteringsprojekt och tack vare allt-i-ett-designen kan du växla mellan korrelerade färgtemperaturer (CCT) och ljusflöde i samma armatur för att passa dina exakta behov. Utanpåliggande installation är dessutom snabb och flexibel med ett urval av genomgående kabel eller kabelingång från sidan eller baksidan av armaturen. Det innebär att de utanpåliggande CoreLine FastSet-ljuskällorna för inomhusbruk är enkla att montera som en fristående armatur, direkt på de utanpåliggande eller med hjälp av fästen. Du kan skapa harmoniska ljusrader tack vare de raka armaturgavlarna som kan monteras direkt bredvid varandra eller genom att enkelt ansluta dem till andra CoreLine Fastset-armaturer. Det finns också tillgängliga tillbehör för nedpendlat montage och armaturerna har inbyggd säkerhet. IP44- och IK06-klassning gör dem stöttåliga och säkerhetsstiften på armaturens kåpa förhindrar att den faller ut. Interact Ready-alternativ finns också tillgängliga för smart belysningsstyrning. Med CoreLine FastSet utanpåliggande har du den perfekta lösningen för områden med hög cirkulation såsom korridorer och trapphus.

Fördelar

  • Eftermontering i energieffektiv LED

  • Allt-i-ett: växla mellan fyra lumenflöden (från 1 700 lm till 6 000 lm) och två färgtemperaturer (3 000 K, 4 000 K) i en armatur

Egenskaper

  • Upp till 154 lm/W

  • Identiska ljusflöden till lysrör 2 400–6 000 lm

Användning

  • Kontor
  • Parkeringsgarage
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Skolor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet sv_SE pdf 970.4 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine FastSet
Flera tillgångar
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine FastSet
Flera tillgångar