Philips CoreLine FastSet väggmonterad

Philips CoreLine FastSet väggmonterad: enkel installation, enastående belysning

Produkter

SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160
911401803287
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
911401803387
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602
911401803487
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160
911401803587
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440
911401803687
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841185
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602
911401841385
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160
911401841485

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine FastSet är en 1:1 energieffektiv LED-ersättning för konventionella väggarmaturer inomhus. Med identiska ljusflöden till lysrörsbelysning behöver du inte göra nya belysningsberäkningar för eftermonteringsprojekt – tack vare allt i ett-designen kan du växla mellan färgtemperaturer och ljusflöden i samma armatur för att passa dina exakta behov. Installationen av denna väggmonterade LED-belysning är dessutom snabb och flexibel med ett urval av enkel genomgående kabel eller kabelingång från sidan eller baksidan av armaturen. Det innebär att CoreLine FastSet väggbelysning för inomhusbruk är enkla att montera som en fristående armatur, direkt på väggen eller med hjälp av fästen. Det är även enkelt att ansluta dem till andra CoreLine FastSet-armaturer för att skapa harmoniska ljusrader. Vid behov finns det även tillgängliga tillbehör för att anpassa CoreLine-armaturerna för nedpendlat montage. Som du kan förvänta dig av Philips är säkerheten inbyggd i alla CoreLine FastSet-armaturer. De är IP44- och IK08-klassade för att skydda mot oavsiktliga stötar och de fasta säkerhetsstiften på armaturens kåpa förhindrar att den faller ut. Interact Ready-alternativ finns tillgängliga för smarta belysningstillämpningar. Med CoreLine FastSet väggmonterade LED-belysning har du den perfekta lösningen för områden med mycket rörelse såsom korridorer och trapphus.

Fördelar

  • Eftermontering i energieffektiv LED

  • Allt-i-ett: växla mellan två lumenflöden (3 000 lm, 6 000 lm) och två färgtemperaturer (3 000 K, 4 000 K) i en armatur

Egenskaper

  • Upp till 140 lm/W

  • Identiska ljusflöden till lysrör 2 400-6 000 lm

Användning

  • Kontor
  • Parkeringsgarage
  • Utbildning
  • Hälso- och sjukvård
  • Skolor

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine FastSet väggmonterad sv_SE pdf 814.8 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine FastSet väggmonterad
Flera tillgångar - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine FastSet väggmonterad
Flera tillgångar - Software Plugins