Philips Cleanroom LED CR250B

Cleanroom LED CR250B – en pålitlig och prisvärd lösning med enhetligt ljus

Produkter

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
910503910167
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
910503910168
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
910503910169
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
910503910170
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
910503910171
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
910503910172
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
910503910173
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
910503910174

Information om produktfamilj

Beskrivning

I miljöer där hygienen är extra viktig, så som sjukhus eller anläggningar för livsmedelsproduktion, behövs säkra och prisvärda armaturer som är IP65- och IP54-klassade. Philips Cleanroom LED är en oerhört prisvärd och pålitlig armaturfamilj för renrum och andra känsliga miljöer, med högkvalitativt ljus och flexibla installationsmöjligheter. Armaturerna uppfyller alla nödvändiga standarder: CE, EMC och RoHS.

Fördelar

  • Prisvärd investering

  • Armaturens långa livslängd ger låga underhållskostnader

Egenskaper

  • Enhetlig ljusyta

  • Två utföranden: IP65 (glaskupa) och IP54 (PMMA-kupa)

Användning

  • Kök och anläggningar för livsmedelsproduktion
  • Sjukhus och andra vårdinrättningar
  • Produktionsanläggningar med renrum

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B sv_SE pdf 715.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.7 MB

Bilder

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Flera tillgångar - Software Plugins