Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
Produktbeskrivning
1200x300 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaliserad, Härdat glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Skruvkontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år