Sverige - Svenska

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65

Produktbeskrivning

1200x300 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaliserad, Härdat glas, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 910503910171
Hela beställningsnumret: 871869607287500

Specifikationer

Lampfamiljskod
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910503910171 sv_SE pdf 289.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910503910171_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910503910171_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 IES
Revit-fil
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 910503910171 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 LDT