Sverige - Svenska

Philips Väggmonterad SmartBalance

Elegant, behaglig och anpassningsbar sänggavellampa

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Att hitta rätt balans mellan olika belysningsbehov i patientrum kan vara utmanande. Våra sänglampor löser denna utmaning med några av de viktigaste belysningsbehoven hos patienter och personal. Philips SmartBalance väggmonterade armaturer ger högkvalitativ belysning i en elegant, minimalistisk design. Den övre delen av lampan ger indirekt omgivningsljus och den nedre delen ger tillräckligt, direkt diffust ljus som räcker för patienter som vill läsa i sängen. Vid maximalt ljusflöde ger Philips TrueLine tillräckligt ljus för undersökningar vid sängen av klinisk personal. Philips SmartBalance väggmonterade armaturer ser moderna ut samtidigt som de är enkla att rengöra och hygienisera – ett måste i sjukhusmiljöer. Dessa armaturer styr både det övre och undre ljuset oberoende av varandra och är utformade för snabb och enkel installation.

Fördelar

  • Anpassningsbara ljusinställningar underlättar de olika aktiviteterna i patientrummen

  • Ljusnivånormer kan uppnås med en enda armatur

Egenskaper

  • Separat styrbara direkta och indirekta ljuskällor

  • Särskild asymmetrisk ljusfördelning

Användning

  • Hälso- och sjukvård
  • Sjukhus och vårdcentraler

Varning och säkerhet

  • Produkten är IPX0 och är som sådan inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi starkt att miljön där armaturen ska installeras kontrolleras på lämpligt sätt.

  • Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Väggmonterad SmartBalance sv_SE pdf 294.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Väggmonterad SmartBalance
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Väggmonterad SmartBalance
Flera tillgångar - Software Plugins