Sverige - Svenska

Philips Väggmonterad SmartBalance, Direct and Indirect, 47 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI

Produktbeskrivning

Direct and Indirect, Aluminium, RAL 9006, Dali-dimning Interact System Ready externt för central nödbelysning, 5800 lm, 47 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP40 | Kabelskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning

Beställningsnummer: 910505106575
Hela beställningsnumret: 872110339021900

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106575 sv_SE pdf 302.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106575_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106575_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL484W 53S/940 DEIA D/I SW SI ies 60.1 kB