Sverige - Svenska

Philips Väggmonterad SmartBalance, Direct and Indirect, 46 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, UGR19

WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH

Produktbeskrivning

Direct and Indirect, Aluminium, Vit RAL9016, Trådlöst Interact System Ready-drivdon, 5800 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP40 | Kabelskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, Två 5-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 910505106574
Hela beställningsnumret: 872110339020200

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
2 enheter
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505106574 sv_SE pdf 301.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106574_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505106574_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH ies 60.1 kB