Sverige - Svenska

Philips Ledinaire väggmonterad gen2

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Alltid. Ditt pålitliga och prisvärda val för alla uppdrag.

Produkter

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
911401846287
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
911401846387

Information om produktfamilj

Beskrivning

Uppgradera belysningen med Philips Ledinaire väggmonterad allt-i-ett. Dessa väggmonterade armaturer erbjuder exceptionell flexibilitet vid användning och installation. Allt-i-ett-funktionen ger upp till tre ljusflöden och tre färgtemperaturalternativ i en armatur. Installatörer kan enkelt anpassa armaturen efter användningsbehoven på plats. Den enkla installationsprocessen gör dem till det perfekta valet för alla utrymmen, oavsett om du är en installatör som letar efter en problemfri lösning eller en företagsägare som vill minska energikostnaderna. Inbyggda sensoralternativ möjliggör ytterligare energibesparingar med dip-switch-dimningsalternativ när ingen befinner sig i lokalen och tillräckligt med dagsljus vid användning. Upplev fördelarna med enkel installation, hög effektivitet och mångsidig belysning med den väggmonterade Ledinaire.

Fördelar

  • Philips-kvalitet och -driftsäkerhet

  • Passar både inomhus och utomhus

Egenskaper

  • WL070V: hög kapslingsklass IP65/IK08, en storlek (⌀300mm)

  • WL070V: multi-lumen (1 100 lm–1 700 lm) och multi-CCT (3 000 K–4 000 K–6 000 K)

Användning

  • Kontor
  • Parkeringsgarage
  • Korridorer
  • Trapphus

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire väggmonterad gen2 sv_SE pdf 648.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire väggmonterad gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Ledinaire väggmonterad gen2
Flera tillgångar - Software Plugins
Produktserie IES-kollektion
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
Produktserie IES-kollektion
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Produktserie IES-kollektion
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Produktserie IES-kollektion
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB