Philips Ledinaire väggmonterad gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Sensorbaserad dimning, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), Programmerbar rörelse- och ljussensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaliserad, Symmetrisk 110⁰, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning