Sverige - Svenska

Philips Ledinaire väggmonterad gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Produktbeskrivning

Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk 110⁰, Polymetylmetakrylat (PMMA), IP44 | Kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401846387
Hela beställningsnumret: 872016976749299

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401846387 sv_SE pdf 176.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire Wall-mounted WL060V D300 Installation Instructions pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401846387_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401846387_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB