Philips CoreLine Slim Wall-mounted
Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda
Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine Wall-mounted lösningar uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättinstallerade och högkvalitativa armaturer. Dessa smala, cirkulära armaturer för ytmontering är utformade för både tak- och vägginstallationer och passar perfekt för områden som cirkulationsytor, entréer, lounger och breakout-zoner. Med tre diameteralternativ för ökad flexibilitet smälter deras moderna, slimmade design och homogena bakbelysta ljusfördelning sömlöst in i arkitekturen i de flesta byggnader. Allt-i-ett-funktioner ger upp till fyra lumenpaket och två färgtemperaturalternativ i en och samma armatur. Alternativa monteringsalternativ gör det enkelt för installatörer att installera armaturen på plats enligt specifika behov. Och tack vare push-in-kontakterna går installationen av CoreLine Wall-mounted armaturer snabbt och enkelt. Familjen omfattar modeller med DALI (centralt nödlägeskompatibla) och rörelse- och dagsljussensorer med gruppfunktion.
Fördelar
Slimmad, modern design med platt diffusor
Med tre olika storlekar levererar armaturen rätt ljus för en rad olika tillämpningar.
Egenskaper
Finns med diametrar på 220 mm, 300 mm och 400 mm
Låg produkthöjd på 57 mm