Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaserad dimning, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nytt

Produktbeskrivning

D220 mm, Polykarbonat, Vit, Vägg, Strömförsörjningsenhet, reglerande, Rörelsedetektor, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 3-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 911401853888
Hela beställningsnumret: 872110333923299

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401853888 sv_SE pdf 762.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Product-Photographs-911401853888_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB