Philips CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 17S/830_840 PSED D220
Produktbeskrivning
D220 mm, Polykarbonat, Vit, Vägg, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, DC-kompatibelt för central nödbelysning (inbyggd), All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP54 | Dammskyddad, stänksäker, IK08 | 6 J, Säkerhetsklass II, Två 5-poliga tryckanslutningar, DC-driven central nödbelysning
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Nej
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år