Sverige - Svenska

Philips CoreLine Slim Wall-mounted

Installera smartare, bli klar snabbare. Välj långvarig driftsäkerhet och prestanda

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Wall-mounted lösningar uppfyller CoreLine-löftet om innovativa, lättinstallerade och högkvalitativa armaturer. Dessa smala, cirkulära armaturer för ytmontering är utformade för både tak- och vägginstallationer och passar perfekt för områden som cirkulationsytor, entréer, lounger och breakout-zoner. Med tre diameteralternativ för ökad flexibilitet smälter deras moderna, slimmade design och homogena bakbelysta ljusfördelning sömlöst in i arkitekturen i de flesta byggnader. All-in-funktioner ger upp till fyra lumenpaket och två färgtemperaturalternativ i en och samma armatur. Alternativa monteringsalternativ gör det enkelt för installatörer att installera armaturen på plats enligt specifika behov. Och tack vare push-in-kontakterna går installationen av CoreLine Wall-mounted armaturer snabbt och enkelt. Familjen omfattar modeller med DALI (centralt nödlägeskompatibla) och rörelse- och dagsljussensorer med gruppfunktion.

Fördelar

  • Slimmad, modern design med platt diffusor

  • Med tre olika storlekar levererar armaturen rätt ljus för en rad olika tillämpningar.

Egenskaper

  • Finns i diametrarna 220 mm, 300 mm och 400 mm

  • Låg produkthöjd på 57 mm

Användning

  • Kontor
  • Offentliga byggnader
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Slim väggmonterad sv_SE pdf 597.1 kB
Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Slim Wall-mounted
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Slim Wall-mounted
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Miljövarudeklaration
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB