Philips CoreLine FastSet, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440
Produktbeskrivning
L1440 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år