Philips Maxos universal

Enkel konvertering till LED

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Maxos universal är en anpassningsbar LED-armatur som är designad för eftermontering av fluorescerande ljusrader till LED. Den smidiga integreringen i den befintliga stommen gör konverteringen enkel, och den levereras med särskilda tillbehör som bländskydd och genomgående kabel. Portföljen utmärker sig med effektivitet på upp till 168 lm/W och ett bibehållet ljusflöde på 50 000 timmar vid L90.

Fördelar

  • Enkel konvertering från lysrör till LED

  • dedikerat bländskydd och tillbehör för genomgående kabel kompletterar sortimentet

Egenskaper

  • Universell panel på 1,5 m för eftermontering

  • Hög effektivitet på upp till 168lm/W

Användning

  • Butiker (livsmedel)
  • Industrihallar/industriområden
  • Lagerlokaler/distributionscenter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Maxos universal sv_SE pdf 389.3 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.4 MB
Broschyr
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos universal
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Produktserie IES-kollektion
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
Produktserie IES-kollektion
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB