Produktbeskrivning
Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Tre lager sprejfärg, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon, Genomgående kabel, 3-fas