Sverige - Svenska

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Tre lager sprejfärg, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 910925869511
Hela beställningsnumret: 871951477300400

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869511 sv_SE pdf 282.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869511_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925869511_EU
Flera tillgångar - Visuals