Philips Maxos universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Produktbeskrivning
Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Tre lager sprejfärg, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Garantitid
- 5 år