Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion

Garanterad, framtidssäker prestanda

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Fördelar

  • Flexibel positionering gör att du kan rikta ljuset dit det behövs

  • Serie av armaturer för att skapa önskad atmosfär; stort urval av spridningsvinklar för att passa många olika applikationer

Egenskaper

  • Skensystem med plats för upp till 13 kablar

  • Enhetlig ljusfördelning utan artefakter

Användning

  • Butiker (livsmedel)
  • Industrihallar/industriområden
  • Lagerlokaler/distributionscenter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Maxos fusion sv_SE pdf 306.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 616.0 kB
Broschyr
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Bilder

Family-Photographs-Maxos fusion
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-fil
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB
Revit-fil
Maxos fusion zip 11.0 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Maxos fusion
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB