Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE

Produktbeskrivning

Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925868961
Hela beställningsnumret: 871951473767900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868961 sv_SE pdf 280.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868961_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868961_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-fil
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE 910925868961 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH HE LDT