Sverige - Svenska

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Vit, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Produktbeskrivning

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Stål, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålande spridningsvinkel, Strukturerad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925867855
Hela beställningsnumret: 871951415038600

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867855 sv_SE pdf 278.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867855_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA IES
Revit-fil
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 910925867855 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA LDT