Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20

LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivning

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910925870127
Hela beställningsnumret: 872016947453600

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925870127 sv_SE pdf 410.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870127_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925870127_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-fil
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870127 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT