Philips CoreLine trunking gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Vit, IP20
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH
Produktbeskrivning
L1700 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016), Dali-dimning Interact System Ready, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålande spridningsvinkel, Frostad, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass I, 7-poligt kontaktdon
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år