Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbelasymmetrisk optik, Svart
ST762T 49S/PW940 DIA BK
Produktbeskrivning
Track flood (double), Aluminium, Svart, Dali-dimning Interact System Ready, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dubbelasymmetrisk optik, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 3C Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 2 enheter
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år