Philips StoreFlow

StoreFlow: ett nytt koncept för belysning av kontrastrika gångar

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips StoreFlow är utformad för att ge den optimala ljuseffekten för hyllbelysning eller gångbelysning, så att butikerna kan skapa en tilltalande miljö i butiken. Armaturens organiska, naturliga design smälter lätt in i butiksmiljön medan den indirekta PerfectAccent-optiken undviker bländning och ger en väldigt energieffektiv belysningsinstallation. StoreFlow hyllbelysning tillverkas med hjälp av biobaserade plaster och gör att LED, driftdon och optik är enkla att komma åt för service, vilket ger ett lågt koldioxidavtryck och uppfyller kraven i en cirkulär produkt. Den här högkontrassbelysningen är tillgänglig i enkel spotlight (ST761T) som är perfekt för perifera områden i butiken eller i en dubbel spotlight-version (ST762T) som är perfekt för gångbelysning.

Fördelar

  • Optimal ljuseffekt för hyllor och gångar: produkter på hyllor i ögonhöjd sticker ut, medan resten av hyllan är jämnt belyst utan att onödigt ljus hamnar på golvet

  • Undviker att kunderna distraheras av PerfectAccent indirekt optik för att minska bländning

Egenskaper

  • 340° rotation och +/– 15° lutning (med vinkelindikering) för perfekt, enhetligt ljusinriktning

  • Enkel eller dubbel spotlight-versioner till belysning i perifera butiksområden och allmänna gångar i butikens mittpunkt

Användning

  • Servicebutiker
  • Snabbköp och stormarknader
  • Stora butikskedjor

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet StoreFlow sv_SE pdf 915.4 kB
Monteringsanvisningar
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Bilder

Family-Photographs-StoreFlow
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-StoreFlow
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB