Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Svart
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402
Produktbeskrivning
Polykarbonat, Svart, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Skena
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år