Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Smalstrålande spridningsvinkel, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Sensor SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Smalstrålande spridningsvinkel, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK05 | 0.7 J, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt

Beställningsnummer: 911401554745
Hela beställningsnumret: 872110330667800

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 txt 4.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401554745 sv_SE pdf 513.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401554745_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401554745_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IES
Revit-fil
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 911401554745 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB