Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Basaltgrå (RAL7012), Ett lager pulverlack, Fäste, Utanpåliggande montering, Nedpendlad montering, Strömförsörjningsenhet (på/av), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Spridningsvinkel 90°, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Skruvkontakt