Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay gen5: Enkel installation. Enastående belysning.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

CoreLine Highbay gen5 levererar på CoreLines-seriens löfte om innovativ, användarvänlig och högklassig belysning. En hållbar, mycket effektiv höghöjdsarmatur med mycket lång livstid som ger både ökade energibesparingar och minskat underhåll. Armaturen är särskilt designad med installatören i fokus och är därför mycket enkel att hantera. Installera direkt på befintligt nät, utan behov att öppna armaturen. Välj mellan två stålningsvinklar: bred- & smalstrålande efter ditt projekts behov. Serien inkluderar armaturer som är Interact Ready, med integrerad kommunikationsdon, rörelse- och dagsljussensorer. Helt enkelt en riktigt hållbar, framtidssäker och högpresterarande armatur.

Fördelar

  • Ger lägre energi- och underhållskostnader

  • Smidig installation – enkel upphängning i krok med extern anslutning och extra monteringsfästen för mer flexibilitet

Egenskaper

  • Lång livstid och hög effektivitet: 50 000 timmar med ljusflöde på min. 85%. Levererar effektivitet upp till 160lm/W

  • Välj mellan bred- och smålstrålande ljusflöde för att minska bländning utan externa tillbehör

Användning

  • Fabrikslokaler
  • Utställningshallar
  • Lagerlokaler och logistikcenter
  • Lobbyer och varuhuslokaler med hög takhöjd
  • Ankomsthallar och terminaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 sv_SE pdf 1.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Flera tillgångar - Software Plugins