Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08

BY120P G5 LED105S/840 PSU WB

Discontinued

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401629308
Hela beställningsnumret: 871951495567700

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401629308 sv_SE pdf 509.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401629308_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401629308_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB 911401629308 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G5 LED105S/840 PSU WB LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY120P pdf 689.4 kB