Sverige - Svenska

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Produktbeskrivning

Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt

Beställningsnummer: 911401629508
Hela beställningsnumret: 871951495569100

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401629508 sv_SE pdf 512.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401629508_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401629508_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB IES
Revit-fil
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB 911401629508 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB